??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BOS 12M-NA-RF10-S4
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Optoelektronické snímače
Kusovník
BALLUFF BOS 12M-NA-RF10-S4
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BOS01UP
TC
Identifikátor produktu
BOS 12M-NA-RF10-S4
PX
Náhled výrobku
50729_00
ROT
rotace
MOUNTING
Montáž
ICON
WEBINC
Řada produktu
Optický snímač se zatemněným pozadím;Difuzní snímače a optické závory
W
Hmotnost
0.03600 kg
TRAFFIC
celní číslo
85365019
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 12M, Dimension = Ø 12 x 60 mm, Interface = NPN normally open (NO) NPN normally closed (NC), Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Diffuse sensor, triangulation, Special optical feature = Fixed focus, Fixed background suppression, Beam characteristic = Focus, typical at 25 mm, Light type = Red light, Light spot size = Ø 2 mm at 25 mm, Range = 1...25 mm, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Housing material = Brass, nickel-plated, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code